...
LABRA
Wand
Strahl KN
LABRA
Wand
Strahl KN
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9JMCLYPWZ
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Name
NAME
Art der Quelle
TYPE_OF_SOURCE
Anzahl der Quellen
NUMBER_OF_SOURCES
Farbtemperatur - Quelle
COLOR_TEMP____SOURCE
Farbwiedergabe / SDCM
COLOR_RENDERING___SDCM
Quelle Lebenserwartung
SOURCE_LIFESPAN
Leistung, Fluss
POWER__FLUX
Optik, UGR
OPTIC__UGR
Eindringschutz
INGRESS_PROTECTION
Schutzklasse
PROTECTION_CLASS
Stromzufuhr
POWER_SUPPLY
Fahrer
DRIVER
Installation
INSTALLATION
1
9JMCLYPWZ
Strahl KN
LED-Modul
1
2700K
CRI90
50000h
8W 254lm
93° 111 - 20UGR 24UGR
IP20
I
230V 50/60Hz
eingebaut
Aufputz, Wand
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
LABRA
- Strahl KN
Bestellnummer
9JMCLYPWZ
Letzte Änderung
13.02.2025 12:41:42
Einheit
Schlagworte
Wand
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften